17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

PXGV-510FK 足場台
アルインコ
ダンボール
アイリスオーヤマ
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
PXGV-507FK 足場台 PXGV-507FK

PXGV-507FK 足場台

通常単価(税別)
15,950特別価格
税込単価
17,545特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:12日目

【特長】・軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台!・軽量で扱いやすく、持ち運びも簡単です。・転落を未然に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 天板高さ (m)
    0.55
  • アズワン型番
    61-4443-49
  • 商品タイプ詳細
    足場台

型番:

PXGV-507FK
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PXGV-507FKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
最大使用質量(kg)
100
天板高さ(m)
0.55
アズワン型番
61-4443-49
商品タイプ詳細
足場台
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
PXGV-507FK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,95012,011
( 13,212 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台!
・軽量で扱いやすく、持ち運びも簡単です。
・転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しました。
【商品仕様】
・材質:アルミニウム合金
・天板高さ:0.55m
・天板寸法:300×651mm
・質量:4.2kg
・最大使用質量:100kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PXGV-507FK 足場台の型番PXGV-507FKのページです。 型番PXGV-507FKに関する仕様情報を記載しております。
PXGV-507FK 足場台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PXGV-507FK 足場台
PXGV-510FK 足場台
PXGV-910FK 足場台
PXGV-510FW 足場台
VSS-240H 伸縮式足場板
VSS-300H 伸縮式足場板
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格15,95018,36119,24918,92233,40234,430
通常出荷日12日目10日目15日目10日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他-その他
最大使用質量(kg)100100100100-120
天板高さ(m)0.550.550.80.55--
アズワン型番61-4443-4961-4443-5061-4443-5161-4443-52-61-4443-65
商品タイプ詳細足場台足場台足場台足場台-伸縮式足場板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト