17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AZ CLEAN(R)3401 エプロン(20枚入)【アゼアス】 AZCLEAN3401

AZ CLEAN(R)3401 エプロン(20枚入)【アゼアス】

通常単価(税別)
2,086
税込単価
2,295
通常出荷日:1日目

【特長】・水や油の汚れ防止に使用できるフィルムラミネート加工されたエプロンです。・主な用途:汚れ作業等...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0002-51

型番:

AZCLEAN3401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AZCLEAN3401の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0002-51
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZCLEAN3401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,086
( 2,295 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や油の汚れ防止に使用できるフィルムラミネート加工されたエプロンです。
・主な用途:汚れ作業等
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
【商品仕様】
・無孔質フィルム
・胸前掛/約75×63㎝
・色:白
・使いきり
・入数:20枚入
・※AZ CLEAN(R)は、アゼアス株式会社の登録商標です。
・A253401-0020

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AZ CLEAN(R)3401 エプロン(20枚入)【アゼアス】の型番AZCLEAN3401のページです。 型番AZCLEAN3401に関する仕様情報を記載しております。
AZ CLEAN(R)3401 エプロン(20枚入)【アゼアス】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ CLEAN(R)3401 エプロン(20枚入)【アゼアス】
AZ CLEAN(R)3401 エプロン(20枚入)【アズワン】
アゼアス エプロン (20枚入)
アイテックス 多目的エプロン (20枚入)
エブケア袖付エプロン 長袖 青 L 20枚入
タイベックR製ビブエプロン(10枚入)
メーカーアゼアスアズワンアゼアスアイテックス東京硝子器械デュポン
通常価格2,0862,0862,8592,0532,9983,901
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
アズワン型番61-0002-51-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト