17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有機溶剤対応メガネ No.360SV 1095436001000

有機溶剤対応メガネ No.360SV

通常単価(税別)
3,500
税込単価
3,850
通常出荷日:1日目

有機溶剤対応の保護メガネです。【特長】・レンズ(ハードコート加工)とフレームは、耐久性に優れる。・汚れ...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • JANコード
    4580110244304
  • メーカー商品名
    有機溶剤対応メガネNo.360SV
  • メーカー型番
    No.360SV
  • アズワン型番
    1-6216-02
  • 重量 (g)
    45
  • 紫外線カット率
    99.9%
  • 材質/レンズ
    ポリアミド樹脂
  • 材質/フレーム
    ポリアミド樹脂

型番:

1095436001000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

有機溶剤対応メガネ No.360SVの仕様

No.360SVの外観

No.360SVの外観

  • 品番:1-6216-02
  • 型番:No.360SV(1095436001000)
  • 材質:フレーム・レンズ/ポリアミド樹脂
  • UVカット率:99.9%
  • 重量:45g

1095436001000の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
JANコード
4580110244304
メーカー商品名
有機溶剤対応メガネNo.360SV
メーカー型番
No.360SV
アズワン型番
1-6216-02
重量(g)
45
紫外線カット率
99.9%
材質/レンズ
ポリアミド樹脂
材質/フレーム
ポリアミド樹脂

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1095436001000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

有機溶剤対応の保護メガネです。
【特長】
・レンズ(ハードコート加工)とフレームは、耐久性に優れる。
・汚れはシンナーで容易に拭き取り可能。
・メガネ併用可能。
【主な用途】
・塗装作業時の眼の保護
【仕様】
・材質(フレーム、レンズ):ポリアミド樹脂
・UVカット率:99.9%
・質量:45g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

有機溶剤対応メガネ No.360SVの型番1095436001000のページです。 型番1095436001000に関する仕様情報を記載しております。
有機溶剤対応メガネ No.360SVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有機溶剤対応メガネ No.360SV
防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290
一眼型保護メガネ(耐薬品)
二眼型保護メガネ(クッションモールド付)
レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ
レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ・YL-120H 炭酸ガス
メーカー山本光学トーヨーセフティーミドリ安全ミドリ安全アズワン山本光学
通常価格3,5001,1492,2193,58052,92052,920
通常出荷日1日目9日目1日目4日目10日目10日目
形状一眼型メガネゴーグル一眼型メガネ二眼型メガネゴーグルゴーグル
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト