17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グランレーザプリズム GLPシリーズ

グランレーザプリズム GLPシリーズ

通常単価(税別)
71,64073,332
税込単価
78,80480,665
通常出荷日:15日目

【特長】・高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザ用にレーザ耐力を高めた偏光素子です。・透過損失が小さ...

詳細を確認
  • 適応波長
    350~2300
  • 消光比
    <5×10^-5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 外径(φmm)

  • 長さ(mm)

  • φA

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

外径

(φmm)

長さ

(mm)

φA

アズワン型番

最小発注数量
15
21
φ6mm
61-6885-76
1個
25.4
24.5
φ8mm
61-6885-77
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,332
( 80,665 )
15日目
71,640
( 78,804 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザ用にレーザ耐力を高めた偏光素子です。
・透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。
・可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。
・2つのプリズムは、僅かにすき間(エアギャップ)を空けて接合されています。
・これにより接着剤による吸収やレーザ耐力の低下は生じません。
・グランレーザプリズムは金属の枠に納められています。
・リズムを透過しなかった偏光成分は金属枠のポート(穴)を通って、枠の外に抜けます。
・ポートは2つあるので、入出射方向を入替えても使用することができます。
・グランレーザプリズムの表面には単層の反射防止膜コートが施されていて、高い透過率が得られてます。
・許容角度が広いグラントムソンプリズム GTPB/GTPCやウォラストンプリズム WPPB/WPPCもご用意しております。
・許容角度を必要とされる場合は、ご確認ください。
・※入射角度が変化すると透過光の直線偏光の消光比も変化します。
・※方解石は天然の結晶なので、品質のばらつきや個体差があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グランレーザプリズム GLPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グランレーザプリズム GLPシリーズ
樹脂板材 PETシリーズ
アクリル板 AFシリーズ
ナイロンメッシュ PAシリーズ
ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ
石英管 SJTシリーズ
メーカーシグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格71,640-1,000 -116 -9,030 -6,400 -3,200 -
通常出荷日15日目9日目〜1日目〜12日目〜12日目1日目
適応波長350~2300-----
消光比<5×10^-5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト