17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

専用アルミトレー(VT-78HC用) TN-78

専用アルミトレー(VT-78HC用)

通常単価(税別)
16,000
税込単価
17,600
通常出荷日:18日目

【特長】・専用アルミトレー(VT-78HC用)です。・小型超低温槽VT-78HC用アルミトレーです。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    超低温フリーザー
  • 外寸法 (mm)
    180×177×385(1段/120)
  • メーカー商品名
    専用アルミトレー トレー段数3段式
  • メーカー型番
    専用アルミトレー(VT-78用)
  • アズワン型番
    1-5714-11
  • 詳細仕様
    トレー段数3段式

型番:

TN-78
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TN-78の仕様・寸法情報

商品タイプ
超低温フリーザー
外寸法(mm)
180×177×385(1段/120)
メーカー商品名
専用アルミトレー トレー段数3段式
メーカー型番
専用アルミトレー(VT-78用)
アズワン型番
1-5714-11
詳細仕様
トレー段数3段式

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
TN-78
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,000
( 17,600 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用アルミトレー(VT-78HC用)です。
・小型超低温槽VT-78HC用アルミトレーです。
・トレー段数3段式。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

専用アルミトレー(VT-78HC用)の型番TN-78のページです。 型番TN-78に関する仕様情報を記載しております。
専用アルミトレー(VT-78HC用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用アルミトレー(VT-78HC用)
AC100V/52W 冷蔵庫
AC100V/58W 冷蔵庫
冷凍ストッカー
ファン式小型冷凍庫
小型冷蔵・冷凍庫 500×620×630mm
メーカー日本フリーザーエスコエスコケニスケニスアズワン
通常価格16,00023,60038,53974,10069,350123,454 -
通常出荷日18日目2日目2日目11日目11日目1日目
商品タイプ超低温フリーザー冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機超低温フリーザー冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機
外寸法(mm)180×177×385(1段/120)472(W)×450(D)×492(H)478(W)×509(D)×852(H)844×564×837475×543×1250550×620×630
メーカー商品名専用アルミトレー トレー段数3段式-----
メーカー型番専用アルミトレー(VT-78用)-----
アズワン型番1-5714-11-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト