ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
コクゴ 樹脂ボール PTFE 1/8 インチ 100ヶ入 |
|
アズワン ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L |

【商品仕様】
・培養面積(cm2):25
・首部形状:カントネック
・容量(mL):70
・推奨培地:5~7.5
・入数:50


トラスコ中山
ストレッチフィルム(紙管3インチ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):2,640円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
安全ロングブーツ
0通常価格(税別):19,276円~

SUS(エスユーエス)
クリーンファンユニット SFAシリーズ
0通常価格(税別):84,878円~