17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

台車ストッパー LH-701

台車ストッパー

通常単価(税別)
6,5005,429
税込単価
7,1505,972
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・地震時に台車が暴走しないように壁にベルトでつなげます。・壁への取り付けは接着固定ですので手軽...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    家具転倒防止用金具
  • グレー
  • メーカー商品名
    台車ストッパー LH-701
  • メーカー型番
    LH-701
  • サイズ (mm)
    ベルト:200~1100×25、プレート:120×55×20
  • アズワン型番
    3-1412-01
  • 材質
    ベルト/PP(ポリプロピレン、プレート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、粘着材/アクリル系
  • 仕様詳細
    適応壁材質:スチール・ステンレス・PVC(塩化ビニル樹脂)、専用剥離工具:LT-550(2-9133-02)

型番:

LH-701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプサイズメーカー商品名メーカー型番
LH-701家具転倒防止用金具ベルト:200~1100×25mm、プレート:120×55×20mm台車ストッパー LH-701LH-701

LH-701の仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
[その他] グレー
メーカー商品名
台車ストッパー LH-701
メーカー型番
LH-701
サイズ(mm)
ベルト:200~1100×25、プレート:120×55×20
アズワン型番
3-1412-01
材質
ベルト/PP(ポリプロピレン、プレート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、粘着材/アクリル系
仕様詳細
適応壁材質:スチール・ステンレス・PVC(塩化ビニル樹脂)、専用剥離工具:LT-550(2-9133-02)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LH-701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5005,429
( 5,972 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地震時に台車が暴走しないように壁にベルトでつなげます。
・壁への取り付けは接着固定ですので手軽に行えます。
・台車の固定はベルトを巻いて締めるだけで、取り外しはバックルを利用してワンタッチで可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

台車ストッパーの型番LH-701のページです。 型番LH-701に関する仕様情報を記載しております。
台車ストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車ストッパー
リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー
リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080
リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081
キャビネットホルダー
レベルアジャスターストッパーSS
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21
通常価格6,50030,1684,5035,7003,7737,565
通常出荷日5日目26日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
グレーグレーグレーグレークリーム色(不透明)グレー
メーカー商品名台車ストッパー LH-701透析機械装置ストッパーMRO-001リンクプレートフラットII型 LP-080リンクフレームフラットLL型LP-081キャビネットホルダー LH-801GLPリンクレベルアジャストッパMS-3071
メーカー型番LH-701MRO-001LP-080LP-081LH-801GLPMS-3071
サイズ(mm)ベルト:200~1100×25、プレート:120×55×20幅205×奥行100×高さ40----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト