17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CSBT27GL 片側開口手すりセット CSBT27GL

CSBT27GL 片側開口手すりセット

通常単価(税別)
56,100
税込単価
61,710
通常出荷日:7日目

【特長】・手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる高さ兼用タイプ!・正面付片手すりセットと片...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • アズワン型番
    61-4443-09
  • 商品タイプ詳細
    片側開口手すりセット

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CSBT27GL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSBT27GLの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
アズワン型番
61-4443-09
商品タイプ詳細
片側開口手すりセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSBT27GL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,100
( 61,710 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる高さ兼用タイプ!
・正面付片手すりセットと片手すりセット、片側開口片手すりセットは左右共通です。
【商品仕様】
・材質:アルミニウム合金
・適応機種:CSBC276S
・質量:6.7kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CSBT27GL 片側開口手すりセットの型番CSBT27GLのページです。 型番CSBT27GLに関する仕様情報を記載しております。
CSBT27GL 片側開口手すりセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSBT27GL 片側開口手すりセット
CSBT5GL 片側開口手すりセット
CSBT26GL 片側開口手すりセット
CSBT25GL 片側開口手すりセット
CSBT27BL 正面付片手すりセット
CSBT5FL 三方手すりセット
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格56,10062,03453,98452,72742,90055,829
通常出荷日7日目7日目7日目7日目10日目7日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
アズワン型番61-4443-0961-4443-1261-4443-0861-4443-1361-4442-9061-4443-07
商品タイプ詳細片側開口手すりセット片側開口手すりセット片側開口手すりセット片側開口手すりセット正面付片手すりセット三方手すりセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト