ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

東京硝子 フレキシブルチューブ TGB10-L5 TGB10-L5

東京硝子 フレキシブルチューブ TGB10-L5 TGB10-L5 TGB10-L5
通常単価(税別)
11,565
税込単価
12,722
通常出荷日:11日目

【特長】自在接続、振動防止に使用します。【商品仕様】・品目:真空配管用部品・品番:TGB10-L5・サ...

詳細を確認

型番:

TGB10-L5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TGB10-L5の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
TGK型番
0488-64-55-24

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TGB10-L5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,565
( 12,722 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】自在接続、振動防止に使用します。
【商品仕様】
・品目:真空配管用部品
・品番:TGB10-L5
・サイズ:NW10
・A(mm):500
・材質:SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 フレキシブルチューブ TGB10-L5 TGB10-L5の型番TGB10-L5のページです。 型番TGB10-L5に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 フレキシブルチューブ TGB10-L5 TGB10-L5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 フレキシブルチューブ TGB10-L5 TGB10-L5
フレキシブルチューブ TGB25-L5
東京硝子 スェージロック継手 JPF-10-25A
東京硝子 スェージロック継手 JPF-15-25A
東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 05601
東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)04869
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格11,56513,48513,21414,94567,72467,161
通常出荷日11日目9日目6日目6日目6日目4日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品ドライ形ドライ形
TGK型番0488-64-55-240488-64-55-260180-64-55-750180-64-55-760904-64-51-050904-64-51-03

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト