17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューパームフィット手袋 B0510

通常単価(税別)
270
税込単価
297
通常出荷日:1日目

手の平部を特殊ウレタン樹脂でダブルコートしています。汚れ落ちがよく、耐久性に優れているためランニングコ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • 材質
    ナイロン
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4901792961028
  • メーカー商品名
    ニューパームフィット手袋B0510M
  • メーカー型番
    B0510
  • 全長 (mm)
    220
  • 特長
    手の平部を特殊ウレタン樹脂でダブルコートしています。
  • 材質詳細
    繊維部/ナイロン、樹脂部/PU(ポリウレタン)
  • 特長2
    汚れ落ちがよく、耐久性に優れているためランニングコストを削減します。
  • 特長3
    ほつれ防止を施しており、洗濯により繰り返し使用可能です。

型番:

B0510
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B0510の仕様・寸法情報

商品タイプ
手袋
材質
ナイロン
サイズ
M
JANコード
4901792961028
メーカー商品名
ニューパームフィット手袋B0510M
メーカー型番
B0510
全長(mm)
220
特長
手の平部を特殊ウレタン樹脂でダブルコートしています。
材質詳細
繊維部/ナイロン、樹脂部/PU(ポリウレタン)
特長2
汚れ落ちがよく、耐久性に優れているためランニングコストを削減します。
特長3
ほつれ防止を施しており、洗濯により繰り返し使用可能です。
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B0510
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
270
( 297 )
1日目

詳細情報

基本情報

手の平部を特殊ウレタン樹脂でダブルコートしています。汚れ落ちがよく、耐久性に優れているためランニングコストを削減します。ほつれ防止を施しており、洗濯により繰り返し使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューパームフィット手袋 B0510の型番B0510のページです。 型番B0510に関する仕様情報を記載しております。
ニューパームフィット手袋 B0510のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューパームフィット手袋 B0510
フィットロング手袋 B0615・フィット手袋 B0610(ショーワグローブ)
クリーンルーム用作業手袋
アズワン クリーンルーム用インナー手袋
マックス クリーンルーム用インナー手袋
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン
メーカーショーワグローブショーワグローブ帝健アズワンマックス(手袋)アズワン
通常価格2701,5313,212 -2,1852,1739,192
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
材質ナイロンナイロンその他ナイロンナイロンその他
サイズMLフリーフリーフリー-
JANコード49017929610284901792960038----
メーカー商品名ニューパームフィット手袋B0510Mフィット手袋B0610L20枚入----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト