ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ライトガイド FG6S-1000F

ライトガイド FG6S-1000F FG6S-1000F
通常単価(税別)
22,000
税込単価
24,200
通常出荷日:6日目

【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイ...

詳細を確認
  • 型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。

型番:

FG6S-1000F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FG6S-1000Fの仕様・寸法情報

TGK型番
0259-87-02-22
-
-

商品情報

製品仕様

型番タイプTGK型番
FG6S-1000F1灯フレキシブル0259-87-02-22

型番リスト

表示件数
型番
FG6S-1000F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,000
( 24,200 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。
【商品仕様】
・型式:FG6S-1000F
・タイプ:1灯フレキシブル

ご注意

  • 型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトガイド FG6S-1000Fの型番FG6S-1000Fのページです。 型番FG6S-1000Fに関する仕様情報を記載しております。
ライトガイド FG6S-1000Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトガイド FG6S-1000F
ライトガイド FG6S-500S
ライトガイド FG6B-500S
周波数変換器 SW-1000H
東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)
周波数変換器 SW-500H
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格22,00017,41928,902579,29272,143558,044
通常出荷日6日目6日目19日目6日目6日目6日目
TGK型番0259-87-02-220259-87-02-210259-87-02-240933-64-22-040753-75-23-070933-64-22-03

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト