17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイベック(R)ソフトウェア

通常単価(税別)
1,697
税込単価
1,867
通常出荷日:1日目

縫い目にテープを装着し、バリア性を高めました。ダイオキシン保護衣レベル3対応品です。

  • 商品分類
    つなぎタイプ
  • 規格
    規格無し
  • 用途
    化学防護
  • 商品タイプ
    フード付き
  • 型番
    3型
  • 特長
    縫い目にテープを装着し、バリア性を高めました。ダイオキシン保護衣レベル3対応品です。
  • 材質
    タイベックR(高密度ポリエチレン)

型番:

TVS3-L
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TVS3-Lの仕様・寸法情報

商品分類
つなぎタイプ
規格
規格無し
用途
化学防護
商品タイプ
フード付き
サイズ
L
メーカー商品名
タイベックソフトウエア III型L
JANコード
4560122140139
型番
3型
身長(cm)
174~182
アズワン型番
8-5611-03
特長
縫い目にテープを装着し、バリア性を高めました。ダイオキシン保護衣レベル3対応品です。
材質
タイベックR(高密度ポリエチレン)
胸囲(cm)
100~108
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • 身長(cm)

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TVS3-L

サイズ

メーカー商品名

JANコード

身長

(cm)

アズワン型番

胸囲

(cm)

最小発注数量
L
タイベックソフトウエア III型L
4560122140139
174~182
8-5611-03
100~108
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,697
( 1,867 )
1日目

詳細情報

基本情報

縫い目にテープを装着し、バリア性を高めました。ダイオキシン保護衣レベル3対応品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイベック(R)ソフトウェアの型番TVS3-Lのページです。 型番TVS3-Lに関する仕様情報を記載しております。
タイベック(R)ソフトウェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイベック(R)ソフトウェア
タイベック 5428 PEコート続服
デュポン タイベック製 1110NA 続服
デュポン タイベック製 6010 続服 クラシックブルー
デュポンタイベック製 続服 1010B
化学防護服"4565"
メーカーデュポンアゼアスアゼアスアゼアスアゼアススリーエムジャパン
通常価格1,6976,0491,868 -1,384 -1,091 -1,729 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
商品分類つなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプ
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無しEN規格品
用途化学防護薬品化学防護化学防護化学防護化学防護
商品タイプフード付きフード付き襟付きフード付きフード付きフード付き
型番3型-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト