17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用作業手袋

通常単価(税別)
3,2123,343
税込単価
3,5333,677
通常出荷日:1日目

長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますのでホコリができにくいです。耐熱性に優れ、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 材質
    その他
  • サイズ
    フリー
  • 材質詳細
    テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
  • 特長
    長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますのでホコリができにくいです。
  • 特長2
    耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。インナー手袋としてご使用ください。
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 詳細タイプ

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

詳細タイプ

メーカー商品名

メーカー型番

アズワン型番

内容量

最小発注数量
240
厚手
クリーンルーム用作業手袋EGG-30
EGG-30
1-6271-01
1双
1個
230
薄手
クリーンルーム用作業手袋EGG-31
EGG-31
1-6271-02
1双
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,343
( 3,677 )
1日目
3,212
( 3,533 )
1日目

詳細情報

基本情報

長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますのでホコリができにくいです。耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。インナー手袋としてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用作業手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用作業手袋
クリーンルーム用作業手袋 EGGシリーズ
ザイロンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用
クリーンルーム用手袋ミクロハンド CR (50双入)
プロコンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用
クリーンルーム用耐熱手袋 エンボス付・エンボス無 クリーンパック
メーカー帝健アズワントラスコ中山オカモトトラスコ中山帝健
通常価格3,212-3,17521,212 -7,48012,756 -16,413 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100100100100100
材質その他その他その他天然ゴム・ラテックスその他その他
サイズフリーフリーフリーその他フリーフリー
材質詳細テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング