17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温調付投込みヒーター BCS3075(TGK) BCS3075

温調付投込みヒーター BCS3075(TGK)

通常単価(税別)
277,629
税込単価
305,392
通常出荷日:11日目

【特長】温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。 堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動...

詳細を確認
  • TGK型番
    0052-61-03-11

ご注意

  • 温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BCS3075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BCS3075の仕様・寸法情報

TGK型番
0052-61-03-11
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
BCS3075
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
277,629
( 305,392 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。 堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全で。
【商品仕様】
・水用ステンレスシースタイプ
・型式:BCS3075
・電圧:200V 三相
・電気容量(kW):7.5
・質量(kg):6.0
・電線断面積:3.5mm^2
・電源プラグ:無し
・材質:SUS316L ヒーターシースとサーモスタット保護管
・温度調節範囲(℃):15~100(設定は15~120℃)
・電源電線:キャブタイヤケーブル2m
・端子ボックス:アルミ鋳物(塗装)
・発熱部表面容量密度:10W/cm^2

ご注意

  • 温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温調付投込みヒーター BCS3075(TGK)の型番BCS3075のページです。 型番BCS3075に関する仕様情報を記載しております。
温調付投込みヒーター BCS3075(TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温調付投込みヒーター BCS3075(TGK)
ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(TGK)
投込みヒーター LYT-1A(TGK)
ステンレス温調付フランジヒーターSFW4250
ステンレス温調付フランジヒーターSFW4230
投込みヒーター LYT-1B
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格277,629174,52240,215168,260155,65244,458
通常出荷日11日目11日目5日目11日目11日目3日目
TGK型番0052-61-03-110052-61-03-180403-61-04-060052-61-03-170052-61-03-160403-61-04-07

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト