17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5222-004カバーガラスチャンバー 5222-004

5222-004カバーガラスチャンバー

通常単価(税別)
23,382
税込単価
25,720
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・チャンバー数:4・チャンバー容量:2mL・チャンバーサイズ:10×20mm・入数:20(...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9713-54

型番:

5222-004
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5222-004の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9713-54
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
5222-004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,382
( 25,720 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・チャンバー数:4
・チャンバー容量:2mL
・チャンバーサイズ:10×20mm
・入数:20(10×2)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5222-004カバーガラスチャンバーの型番5222-004のページです。 型番5222-004に関する仕様情報を記載しております。
5222-004カバーガラスチャンバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5222-004カバーガラスチャンバー
5202-001カバーガラスチャンバー
カバーガラスチャンバー
光学フィルター
大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
チャンバーカバー 2/8ウェル SCCシリーズ
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスアズワンアズワン松浪硝子工業東京硝子器械
通常価格23,38221,60021,600 -13,775 -1,436 -24,150 -
通常出荷日19日目19日目12日目〜19日目〜2日目6日目
アズワン型番61-9713-5461-9713-52----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト