17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セルカルチャーインサート 3090 48個 353090

セルカルチャーインサート 3090 48個

通常単価(税別)
32,800
税込単価
36,080
通常出荷日:11日目

【特長】材質は透明PET製です。・細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。・すぐれた透明性の...

詳細を確認
  • TGK型番
    0725-28-03-16

型番:

353090
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

353090の仕様・寸法情報

TGK型番
0725-28-03-16
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
353090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,800
( 36,080 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質は透明PET製です。
・細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。
・すぐれた透明性のメンブレンで、顕微鏡観察に便利です。
【商品仕様】
・品名:セルカルチャー・インサート γ線滅菌済み
・品番:353090
・フィルター直径(φmm):23.1
・ポアサイズ(μm):0.4
・ウェル数:6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セルカルチャーインサート 3090 48個の型番353090のページです。 型番353090に関する仕様情報を記載しております。
セルカルチャーインサート 3090 48個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルカルチャーインサート 3090 48個
セルカルチャーインサート 3095 48個
セルカルチャーインサート 3096 48個
イージグリップディッシュ 35×10 五百
コピープレート 96
組織培養ディッシュ 100×20 200組
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格32,80024,50024,50029,57996,59029,646
通常出荷日11日目11日目11日目11日目6日目11日目
TGK型番0725-28-03-160725-28-03-180725-28-03-190725-28-01-010577-28-53-010725-28-01-03

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト