17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

器官培養ディッシュ 60×15 500組 353037

器官培養ディッシュ 60×15 500組

通常単価(税別)
95,440
税込単価
104,984
通常出荷日:6日目

【特長】特別に処方された高品質のPS製です。・イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。・体外...

詳細を確認
  • TGK型番
    0725-28-01-05

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

353037
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

353037の仕様・寸法情報

TGK型番
0725-28-01-05
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
353037
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,440
( 104,984 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】特別に処方された高品質のPS製です。
・イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
・体外受精研究として有効です。
【商品仕様】
・γ線滅菌済み
・品番:353037
・寸法(mm):60φ×15H
・形状:器管培養用
・入数(組):500

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

器官培養ディッシュ 60×15 500組の型番353037のページです。 型番353037に関する仕様情報を記載しております。
器官培養ディッシュ 60×15 500組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
器官培養ディッシュ 60×15 500組
組織培養ディッシュ 60×15 500組
組織培養ディッシュ 100×20 200組
東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707
コピープレート 96
イージグリップディッシュ 35×10 五百
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格95,44034,19229,64610,90096,59029,579
通常出荷日6日目11日目11日目6日目6日目11日目
TGK型番0725-28-01-050725-28-01-020725-28-01-030294-02-17-010577-28-53-010725-28-01-01

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト