17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEオール被覆大型撹拌棒(開閉羽根タイプ) φ10 62-7029-54

通常単価(税別)
45,588
税込単価
50,147
通常出荷日:7日目

【特長】・φ10シャフトを採用した大型撹拌棒です・全長は800と1000mmの二種類をご用意致しました...

詳細を確認
  • アズワン型番
    62-7029-54

型番:

NR2201-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR2201-002の仕様・寸法情報

アズワン型番
62-7029-54
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NR2201-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,588
( 50,147 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ10シャフトを採用した大型撹拌棒です
・全長は800と1000mmの二種類をご用意致しました
・羽根は開閉式タイプなので、細口部への挿入も可能です
【商品仕様】
・材質:PTFE
・全長(mm):1000
・シャフト径(mm):φ10
・羽根幅(mm):150
・JANコード:4589708458598
・内容量:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEオール被覆大型撹拌棒(開閉羽根タイプ) φ10 62-7029-54の型番NR2201-002のページです。 型番NR2201-002に関する仕様情報を記載しております。
PTFEオール被覆大型撹拌棒(開閉羽根タイプ) φ10 62-7029-54のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEオール被覆大型撹拌棒(開閉羽根タイプ) φ10 62-7029-54
撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) TS:34/45 16φ
PTFEオール被覆攪拌棒
PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-44
PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)
PTFE被覆攪拌棒(羽根付) 8Φ
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロン工業ケニスサンプラテックコクゴ
通常価格45,58862,60511,623 -17,46018,577 -16,672 -
通常出荷日7日目8日目6日目〜6日目5日目7日目
アズワン型番62-7029-5461-9944-31----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト