17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイシス アルミ粘着シート JPPA2515

アイシス アルミ粘着シート

  • サイズ (mm)
    幅63.5cm×450cmのロール式
  • 使用温度 (℃)
    +10~204
  • アズワン型番
    62-6248-71

型番:

JPPA2515
解除
    数量:

    JPPA2515の仕様・寸法情報

    サイズ(mm)
    幅63.5cm×450cmのロール式
    使用温度(℃)
    +10~204
    アズワン型番
    62-6248-71
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JPPA2515
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    135,310
    ( 148,841 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。
    ・切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。
    ・ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。
    ・推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。
    ・表面がふっ素樹脂粘着シートと同じ厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アイシス アルミ粘着シートの型番JPPA2515のページです。 型番JPPA2515に関する仕様情報を記載しております。
    アイシス アルミ粘着シートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アイシス アルミ粘着シート
    アイシス ふっ素樹脂粘着シート
    アズワン アルミ粘着シート
    アルミメッシュ
    アズワン ふっ素樹脂粘着シート
    ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-493
    メーカーアイシスアイシスアズワンアズワンアズワンケニス
    通常価格135,310108,527135,31019,003 -115,00010,967
    通常出荷日10日目1日目10日目12日目〜1日目9日目
    サイズ(mm)幅63.5cm×450cmのロール式幅63.5cm×450cmのロール式----
    使用温度(℃)+10~204+10~93----
    アズワン型番62-6248-7162-6248-72----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました