17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明ボード(タテ型) UDTP34N

通常単価(税別)
83,403
税込単価
91,743
通常出荷日:19日目

【特長】・付属の粘着糊付マグネットテープを使い任意の位置に掲示物を貼ることができます。・裏に掲示物を貼...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-8955-01

型番:

UDTP34N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UDTP34Nの仕様・寸法情報

アズワン型番
3-8955-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
UDTP34N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,403
( 91,743 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属の粘着糊付マグネットテープを使い任意の位置に掲示物を貼ることができます。
・裏に掲示物を貼り、表から書くことができます。
・圧迫感のないボードで視野を狭めません。

【商品仕様】
・仕様:タテ型
・サイズ(mm):937×557×1850
・材質:ボード/透明アクリル(片側:筆記時に傷が付きにくい特殊コーティング施し済)、支柱(枠部)/アルミニウム、ベース部/スチール
・有効寸法(幅×高さ):881×1171mm
・重量:14kg

【付属品】

・専用イレーザー1個
・グラスボードマーカー(6色/ホワイト・蛍光ピンク・蛍光オレンジ・蛍光イエロー・ライトブルー・ブラック)各1本
・粘着糊付マグネットテープ1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明ボード(タテ型) UDTP34Nの型番UDTP34Nのページです。 型番UDTP34Nに関する仕様情報を記載しております。
透明ボード(タテ型) UDTP34Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明ボード(タテ型) UDTP34N
木製脚透明ボード WMTP34
ネットワークボード N-21Jシリーズ
アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)
グリーンクロス 短期透明インクジェットシート
アルミ屋外掲示板(2本脚オープン型)(SK-8041N-BC,SLC)
メーカー馬印馬印プラス神栄ホームクリエイト(旧:新協和)グリーンクロス神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格83,40371,060182,120 -109,742 -30,340160,532 -
通常出荷日19日目8日目8日目14日目5日目14日目
アズワン型番3-8955-01-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト