17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミ(壁掛けミラー) LM-5 280031

ラミ(壁掛けミラー) LM-5

通常単価(税別)
35,124特別価格
税込単価
38,636特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・あらゆる角度を一望に。見通しのきかないところも超広角で鮮明に映し出します。・アクリルを真空蒸...

詳細を確認

    型番:

    280031
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    ラミ(壁掛けミラー) LM-5  製品特長・仕様

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    280031
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,12427,105
    ( 29,816 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・あらゆる角度を一望に。見通しのきかないところも超広角で鮮明に映し出します。
    ・アクリルを真空蒸着、鏡に加工しました。丈夫で割れにくく、しかも軽量なので取り付けが簡単です。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でお使いいただけます。
    ・死角をなくして、安全を守る。
    ・あらゆるスペースに溶け込む室内用ミラー。人の出入りなど左右、正面をクリアに見ることができます。
    【商品仕様】
    ・材質:アクリル
    ・重量:0.36㎏
    ・屋内・壁掛け専用 取付け方法 1部品をご確認ください 2ビスを壁にねじ込みます 3ビスにフレームを掛けます 4ミラーの穴にワイヤーフックを入れ、ミラーを押してマジックテープで固定します
    ・型番:LM-5
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラミ(壁掛けミラー) LM-5の型番280031のページです。 型番280031に関する仕様情報を記載しております。
    ラミ(壁掛けミラー) LM-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラミ(壁掛けミラー) LM-5
    ラウンドミラー ラミ
    安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)
    ユニット 壁用平面ワイドミラー(小) 250×320×6.5厚
    ガレージミラー ミラー/ガラス
    ステンレスミラー
    メーカー日本緑十字社ユニットコミーユニットユニット信栄物産
    通常価格35,12439,856 -21,125 -37,67411,92512,766 -
    通常出荷日19日目6日目1日目〜4日目4日目〜3日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト