ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン アイボーイ角瓶 |
|
アズワン Wキャップ(シリコン製)【10個入り】 |

| 型番 | アズワン型番 | 容量(mL) | 包装形態 | 色 | 全長 | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7154-010 | 61-9714-91 | 10 | 個包装 | 橙 | 339mm | 400(100×4) |
【商品仕様】
・容量(mL):10
・包装形態:個包装
・色:橙
・1目盛0.1、マイナス目盛-3
・全長:339mm
・入数:400(100×4)

タテヤマアドバンス
N)KZサイドネットセット D210/240


アサヒペン
ケミカルスポイト 10ml
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ポリスポイト 容量(ml) 1~5
5通常価格(税別):8,773円

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):6,930円~

アズワン
メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000
5通常価格(税別):1,477円~

東京硝子器械
ビーカー PFA 25mL~1L オートクレーブ可能
0通常価格(税別):6,153円~

Kartell S.p.A.
メジャーカップ500mL~5L
0通常価格(税別):620円~

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

エスコ
パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ
0通常価格(税別):1,370円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~