17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

しめしめ 45IISKO-100N 45-2SKO-100N

しめしめ 45IISKO-100N

通常単価(税別)
10,677
税込単価
11,745

【特長】簡単な梱包に。・パイプ、袋物などの口元の結束に。・ご家庭でオフィスで、...

詳細情報を確認する
  • TGK型番
    0742-50-09-33

型番:

45-2SKO-100N
解除
    数量:

    45-2SKO-100Nの仕様・寸法情報

    TGK型番
    0742-50-09-33
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45-2SKO-100N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,677
    ( 11,745 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】簡単な梱包に。
    ・パイプ、袋物などの口元の結束に。
    ・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。
    ・フリーサイズで無駄がでません。
    ・片手で操作・引き締めが可能です。
    【商品仕様】
    ・型式:45IISKO-100N
    ・ベルト:100m
    ・ベルトの色:白
    ・クリップ:400個
    ・クリップの色:白
    ・替刃(1シート)付き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    しめしめ 45IISKO-100Nの型番45-2SKO-100Nのページです。 型番45-2SKO-100Nに関する仕様情報を記載しております。
    しめしめ 45IISKO-100Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    しめしめ 45IISKO-100N
    しめしめ 45IISKO-100B 45-2SKO-100B
    しめしめ 45IIBKO-15N
    東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白
    しめしめ 45IIBKO-15B
    東京硝子 しめしめ 60IIBボディー 60IIBO
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格10,67710,6779,2222,5179,2223,867
    通常出荷日6日目6日目6日目8日目6日目8日目
    TGK型番0742-50-09-330742-50-09-340742-50-09-310742-50-09-520742-50-09-320742-50-09-51

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました