ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine ホットスターラー F-202H F-202H

Fine ホットスターラー F-202H

通常単価(税別)
117,402
税込単価
129,142
通常出荷日:3日目

F-202型の姉妹品。強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ホットスターラー
  • 回転数 (rpm)
    70~1300
  • 電源 (V)
    100
  • 撹拌子
    40mm1個
  • 攪拌容量
    50ml~10l
  • プレート寸法 (mm)
    305X305
  • 外形寸法 (mm)
    308X329X147H
  • 温度範囲 (℃)
    60~250
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 11A
  • メーカー品番
    F-202H
  • TGKコード
    0692630712
  • TGK型番
    0692-63-07-12
  • 重量 (g)
    6500
  • 特長1
    F-202型の姉妹品。強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

F-202H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-202Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットスターラー
回転数(rpm)
70~1300
電源(V)
100
撹拌子
40mm1個
攪拌容量
50ml~10l
プレート寸法(mm)
305X305
外形寸法(mm)
308X329X147H
温度範囲(℃)
60~250
電源詳細
AC100V 50/60Hz 11A
メーカー品番
F-202H
TGKコード
0692630712
TGK型番
0692-63-07-12
重量(g)
6500
特長1
F-202型の姉妹品。強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-202H

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,402
( 129,142 )
3日目

詳細情報

基本情報

F-202型の姉妹品。強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine ホットスターラー F-202Hの型番F-202Hのページです。 型番F-202Hに関する仕様情報を記載しております。
Fine ホットスターラー F-202Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine ホットスターラー F-202H
Fine スターラー F-202/F-202SC
Fine 強力型ホットスターラー F-350HSD
Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)
Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NH
Fine スターラー F-301N
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格117,40272,353 -148,30143,90243,90224,983
通常出荷日3日目3日目〜3日目2日目6日目2日目
商品タイプホットスターラースターラーホットスターラーホットスターラーホットスターラースターラー
回転数(rpm)70~1300 70~1400 約100~1500±50(負荷による)300~1500 300~1500 100~1500
電源(V)100100100100100100
撹拌子40mm1個-----
攪拌容量50ml~10l 50ml~20l50mL~5000mL 50ml~3l 50ml~3l 100ml~3l

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト