17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AGCテクノグラス 遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本 2425-015

AGCテクノグラス 遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本

通常単価(税別)
16,800
税込単価
18,480
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・容量(mL):15・材質(本体/CAP):PP/HDPE・サイズ(mm):17×120・...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9715-49

型番:

2425-015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2425-015の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9715-49
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2425-015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,800
( 18,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(mL):15
・材質(本体/CAP):PP/HDPE
・サイズ(mm):17×120
・入数:500(25×20)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AGCテクノグラス 遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本の型番2425-015のページです。 型番2425-015に関する仕様情報を記載しております。
AGCテクノグラス 遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AGCテクノグラス 遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本
遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付 10mL 10本
遠心沈澱管 丸底 ネジ付 キャップ付 100mL 10本
遠心沈澱管 円錐 共栓付 10mL 10本
透明摺合せ遠心沈澱管 丸底 共栓付 50mL 10本
遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスアズワン
通常価格16,80020,75276,48820,30046,19116,800
通常出荷日1日目1日目19日目8日目19日目1日目
アズワン型番61-9715-4961-9719-6861-9719-5861-9719-4661-9719-63-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト