17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

GLクロマトディスク 25AI 0.45μm 100個

通常単価(税別)
36,900
税込単価
40,590
通常出荷日:1日目

【特長】・サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。・HPLC微量分析の前処理に最適です。・液残量がき...

詳細を確認

型番:

5040-28522
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5040-28522の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3526-64
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
5040-28522
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,900
( 40,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。
・HPLC微量分析の前処理に最適です。
・液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。
・イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。
【商品仕様】
・フィルター材質:オレフィン系ポリマー
・フィルター直径:φ25
・フィルター孔径:0.45μm
・ハウジング材質:ポリプロピレン
・ハウジングサイズ:φ29×24mm
・形状:入口ルアーロック、出口ルアースリップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GLクロマトディスク 25AI 0.45μm 100個の型番5040-28522のページです。 型番5040-28522に関する仕様情報を記載しております。
GLクロマトディスク 25AI 0.45μm 100個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GLクロマトディスク 25AI 0.45μm 100個
DISMIC 13(100個)
マイクロコン(DNA精製用遠心式フィルタユニット) MRCF0R100
マイクロコン(DNA精製用遠心式フィルタユニット) MRCF0R100ET
アミコンウルトラ-15 30K 8個
アミコンウルトラ-15 30K 24個(0719-23-36-09)
メーカージーエルサイエンスアドバンテック東洋ケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械
通常価格36,90012,714 -64,59133,67322,19549,181
通常出荷日1日目2日目〜5日目5日目13日目8日目
アズワン型番61-3526-64-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト