17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPバイアル瓶 容量 2.5mL~50.0mL【300~1500個入り】

通常単価(税別)
24,25459,594
税込単価
26,67965,553
通常出荷日:1日目~10日目

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 全長(mm)

  • 胴径(φmm)

  • 口内径(φmm)

  • メーカー商品名

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

全長

(mm)

胴径

(φmm)

口内径

(φmm)

メーカー商品名

アズワン型番

内容量

最小発注数量
0.0025
35.2
13.1
7
PPバイアル瓶 PV-01
1-8138-01
1パック(1500本)
1パック

1500個入り

0.004
44.2
14.9
8.3
PPバイアル瓶 PV-1
1-8138-02
1パック(1000本)
1パック

1000個入り

0.007
49.8
17.9
9.9
PPバイアル瓶 PV-2
1-8138-03
1パック(1000本)
1パック

1000個入り

0.011
55
20.6
10
PPバイアル瓶 PV-3
1-8138-04
1パック(600本)
1パック

600個入り

0.016
54
24.9
13.5
PPバイアル瓶 PV-4
1-8138-05
1パック(500本)
1パック

500個入り

0.022
58.3
27.4
14.2
PPバイアル瓶 PV-5
1-8138-06
1パック(500本)
1パック

500個入り

0.032
64.6
30.2
14.2
PPバイアル瓶 PV-6
1-8138-07
1パック(400本)
1パック

400個入り

0.05
75
35.2
20.6
PPバイアル瓶 PV-7
1-8138-08
1パック(300本)
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,594
( 65,553 )
10日目
38,144
( 41,958 )
1日目
39,878
( 43,866 )
1日目
26,362
( 28,998 )
1日目
27,242
( 29,966 )
1日目
27,242
( 29,966 )
1日目
25,308
( 27,839 )
1日目
24,254
( 26,679 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
キャップ・パッキン付。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPバイアル瓶 容量 2.5mL~50.0mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPバイアル瓶 容量 2.5mL~50.0mL
PPバイアル瓶 褐色 容量 2.5mL~50.0mL
PPバイアル瓶 PVシリーズ 容量 2.5mL~50.0mL
PP容器 2.5~75mL
細口瓶 容量 100mL~5L
Sボトル 0.5/1L
メーカーマルエムアズワンアズワンアズワンアズワンコクゴ
通常価格24,254-27,417 -24,254 -5,300 -1,95011,426 -
通常出荷日1日目〜8日目〜1日目〜1日目1日目7日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:3SPPハイシート-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト