17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 50×100 ガラスプレート

通常単価(税別)
52,700
税込単価
57,970

【商品仕様】・型番:1.05719.0001・サイズ(mm):50×100・支...

詳細情報を確認する
  • アズワン型番
    3-3347-05

型番:

1.05719.0001
解除
    数量:

    1.05719.0001の仕様・寸法情報

    アズワン型番
    3-3347-05
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1.05719.0001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,700
    ( 57,970 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型番:1.05719.0001
    ・サイズ(mm):50×100
    ・支持体:ガラスプレート
    ・入数:1箱(200枚入)
    ・単体種類:TLCシリカゲル60F254
    ・層厚:-9~16/200μm、その他/250μm
    ・平均細孔径:60Å

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 50×100 ガラスプレートの型番1.05719.0001のページです。 型番1.05719.0001に関する仕様情報を記載しております。
    未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 50×100 ガラスプレートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 50×100 ガラスプレート
    未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 25×75 ガラスプレート
    銀試薬 HI93737-01 50回分
    223102 カラーディスク CN-66F型 遊離塩素
    鉄試薬 HI93721-01 100回分
    アルミニウム試薬 HI93712-01 100回分
    メーカーメルクメルク東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格52,70054,40537,38124,8007,20023,029
    通常出荷日12日目45日目14日目6日目6日目6日目
    アズワン型番3-3347-053-3347-08----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました