17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カッター脱着キット UP-49 東京硝子器械 UP-49

カッター脱着キット UP-49 東京硝子器械

通常単価(税別)
8,3497,851
税込単価
9,1848,636
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】ワンダークラッシャー,WC-シリーズのカッターを脱着させることのできるキットです。

  • TGK型番
    0149-63-80-95

型番:

UP-49
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UP-49の仕様・寸法情報

TGK型番
0149-63-80-95
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
UP-49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3497,851
( 8,636 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ワンダークラッシャー,WC-シリーズのカッターを脱着させることのできるキットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッター脱着キット UP-49 東京硝子器械の型番UP-49のページです。 型番UP-49に関する仕様情報を記載しております。
カッター脱着キット UP-49 東京硝子器械のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッター脱着キット UP-49 東京硝子器械
ホモミキサー タイマー付き HM-312
ウルトラタックス(ホモジナイザー)用オプション
ペレットペッスル コードレスモーター 12-141-361
PTFEホモジナイザー T-50
ビオラモ超音波ホモジナイザー
メーカー東京硝子器械アズワンアズワン三商ケニスアズワン
通常価格8,349260,40064,365 -24,73016,00511,528 -
通常出荷日6日目1日目8日目〜7日目6日目1日目
TGK型番0149-63-80-95-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホモジナイザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト