17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バケツ 10L・14L

    ご注意

    • 当商品は本体とフタが別売りでの販売となっております。

    型番:

    10L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    10Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,783
    ( 14,061 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    バケツ10L・14L
    【サイズ(上部/下部X高さ)(mm)】307(195)X225

    ご注意

    • 当商品は本体とフタが別売りでの販売となっております。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バケツ 10L・14Lの型番10Lのページです。 型番10Lに関する仕様情報を記載しております。
    バケツ 10L・14Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バケツ 10L・14L
    バケツ 10L・14L 本体+フタ SUS304
    バケツ 容量 10L/20L
    口付バケツ SUS304 フタ付 10L/15L
    口付バケツ SUS304 フタ付 20L
    バケット A型 18L
    メーカー本間製作所アズワンケニスコクゴコクゴ東京硝子器械
    通常価格12,7834,950 -12,000 -26,181 -32,48410,604
    通常出荷日1日目1日目11日目7日目5日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バケツ(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト