17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

G-5形用予備ボンベ G5DB

G-5形用予備ボンベ

通常単価(税別)
67,000
税込単価
73,700
通常出荷日:26日目

【商品仕様】・幅(mm):131・奥行(mm):230・高さ(mm):623・標準純水水量(L/h):...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3239-18

型番:

G5DB
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G5DBの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3239-18
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
G5DB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,000
( 73,700 )
26日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・幅(mm):131
・奥行(mm):230
・高さ(mm):623
・標準純水水量(L/h):30~100
・純水採水量(L):950
・質量(kg):10
・生産国:日本
・重量:10kg
・メーカー型番:G5DB
・コード番号:452-6511

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G-5形用予備ボンベの型番G5DBのページです。 型番G5DBに関する仕様情報を記載しております。
G-5形用予備ボンベのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G-5形用予備ボンベ
G-10形用予備ボンベ
G-20形用予備ボンベ
漏水検知器OLC-1形 OLC-1 オルガノ
実験用イオン交換樹脂 アンバーライト オルガノ
カートリッジ純水装置セット予備ボンベ
メーカーオルガノオルガノオルガノオルガノオルガノオルガノ
通常価格67,000118,000230,018149,56051,03060,948 -
通常出荷日26日目26日目26日目26日目1日目8日目
アズワン型番61-3239-1861-3239-1961-3239-2061-3239-241-7240-04-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト