17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) TS:34/45 16φ NR2031-003

撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) TS:34/45 16φ

通常単価(税別)
62,605
税込単価
68,866
通常出荷日:8日目

【特長】・10φ、16φと容量の大きい撹拌に最適です。・ガラスボールベアリングを採用しており、撹拌棒の...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9944-31

型番:

NR2031-003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR2031-003の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9944-31
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NR2031-003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,605
( 68,866 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10φ、16φと容量の大きい撹拌に最適です。
・ガラスボールベアリングを採用しており、撹拌棒の摩耗がなく、PTFE削りかすが発生しません。
【商品仕様】
・TS:34/45
・適用撹拌棒:16φ
・低真空向け:~666Pa程度
・使用圧力範囲:0.02~0.03MPa程度
・許容回転数:500rpm(連続使用時)、800rpm(断続使用時)※各種条件によって上記数値が満たされない場合がございます、ご注意ください
・接液部材料:PTFE/PEEK/充填材入PTFE/Glass

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) TS:34/45 16φの型番NR2031-003のページです。 型番NR2031-003に関する仕様情報を記載しております。
撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) TS:34/45 16φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) TS:34/45 16φ
PTFEオール被覆大型撹拌棒(開閉羽根タイプ) φ10 62-7029-54
PTFE撹拌シール減圧用 TS 29/42
PTFE撹拌シール減圧用 8Φ
PTFE撹拌シール装置用 8φ×R1/2
PTFE被覆攪拌棒(羽根付) 8Φ
メーカーフロンケミカルフロンケミカルコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格62,60545,5887,7007,500 -9,60016,672 -
通常出荷日8日目7日目7日目7日目7日目7日目
アズワン型番61-9944-3162-7029-54----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト