ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    超極薄フィルム両面テープ 10mm×50m×0.01mm

    通常単価(税別)
    1,405
    税込単価
    1,546
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    テープ厚さ0.01mm。 極薄フィルム両面テープ【特長】・支持体がありながら、テープの総厚が10μm・...

    詳細を確認

    型番:

    WFT7070W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WFT7070Wの仕様・寸法情報

    商品コード
    1-2791-01
    -
    -

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    1kgf=9.80665N、IN=0.101972kgf
    テープNo.表示厚さ支持体
    (厚さmm)
    粘着剤の
    種類
    総厚
    mm
    標準色標準長さ
    m
    粘着力
    N(gf)/ 幅25mm
    剪断接着力
    N(kgf)/ 4cm2
    タック特長・用途テープサンプル
    70700.01ポリエステル
    フィルム
    アクリル系0.010透明509.30(948)390.0(40)極薄、ダブルフィルムセパレータタイプ70700.01

    注意・禁止事項

    • 上表の数値は、JISまたは寺岡製作所の試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WFT7070W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,405
    ( 1,546 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    テープ厚さ0.01mm。 極薄フィルム両面テープ【特長】
    ・支持体がありながら、テープの総厚が10μm
    ・プラスチック芯⇒クリーン化対応
    ・ダブル フィルムセパレータ⇒紙粉が出ません。粘着面が平滑です
    【商品仕様】
    ・材質:基材/PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム、粘着剤/アクリル系
    ・粘着力:7.44N/20mm
    ・剪断接着力:390N/4cm2
    ・型番:WFT7070W
    ・幅×長さ:10mm×50m
    ・厚み(mm):0.01

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超極薄フィルム両面テープ 10mm×50m×0.01mmの型番WFT7070Wのページです。 型番WFT7070Wに関する仕様情報を記載しております。
    超極薄フィルム両面テープ 10mm×50m×0.01mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超極薄フィルム両面テープ 10mm×50m×0.01mm
    超極薄フィルム両面テ-プ 10mm×50m×0.01mm
    No.7075 極薄 フィルム両面テープ
    極薄 フィルム両面テープ No.707
    両面テープ(幅10・25・50mm)
    No.7070 フィルム両面テープ 0.01 透明 W
    メーカー寺岡製作所アズワン寺岡製作所寺岡製作所オカモト寺岡製作所
    通常価格1,4051,40517,474 -24,934 -29,916 -4,356 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目10日目10日目14日目在庫品1日目〜
    商品コード1-2791-01-----
    よく一緒に購入される商品

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト