17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械 AL242005

ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械

通常単価(税別)
29,379
税込単価
32,317
通常出荷日:6日目

【特長】・製薬、バイオ、理化学分析などの用途に開発されたファーマピュアチューブは、ローラーポンプ使用時...

詳細を確認

型番:

AL242005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL242005の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径(インチ)(inch)
内径:3/32×外径:7/32
1巻(m)
7.5
TGK型番
0710-17-12-24
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内径(インチ)(inch)

  • TGK型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
AL242005

内径(インチ)

(inch)

TGK型番

内容量

最小発注数量
内径:3/32×外径:7/32
0710-17-12-24
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,379
( 32,317 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・製薬、バイオ、理化学分析などの用途に開発されたファーマピュアチューブは、ローラーポンプ使用時、チューブ内面からの剥離粒子の発生が極めて少ないチューブです
・物質透過性が非常に低いという特徴があり、また、ポンプ寿命が長いため、チューブ交換が減少し、生産効率を上げることができます
・ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命
・チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない
・物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮
・オートクレーブで繰り返し滅菌可能
・次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方、FDA(食品用途)
【代表的な用途】
・細胞採取・培地を用いるプロセス・ワクチン製造・培養装置・無菌充填ライン・発酵工程

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械の型番AL242005のページです。 型番AL242005に関する仕様情報を記載しております。
ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械
ファーマピュア 7.5m
フルランチューブ 15m
バーシロンSE-200
タイゴンチューブ(黄色)
シリコーンチューブ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格29,37929,37934,17023,944 -11,084 -19,758 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
1巻(m)7.57.515151515
内容量1巻1巻1箱1箱1箱1箱

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト