ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    ロック付フタ一体型オリコン 50L(TGK)

    ロック付フタ一体型オリコン 50L(TGK) OC-50L
    通常単価(税別)
    11,693
    税込単価
    12,862
    通常出荷日:3日目

    【特長】フタ・本体ロック用孔を結束バンドでロックします。【商品仕様】・トリプルロックでセキュリティ効果...

    詳細を確認

    型番:

    OC-50L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    OC-50Lの仕様・寸法情報

    TGK型番
    0439-56-94-41
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    OC-50L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,693
    ( 12,862 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】フタ・本体ロック用孔を結束バンドでロックします。
    【商品仕様】
    ・トリプルロックでセキュリティ効果抜群!
    ・型式:OC-50L
    ・容量(L):50
    ・外形寸法(mm):530×366×334H

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ロック付フタ一体型オリコン 50L(TGK)の型番OC-50Lのページです。 型番OC-50Lに関する仕様情報を記載しております。
    ロック付フタ一体型オリコン 50L(TGK)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロック付フタ一体型オリコン 50L(TGK)
    オリタタミコンテナーCB-51片扉L(TGK)
    オリタタミコンテナーCB-75W片扉L(TGK)
    蓋付きオリコン CF-S51NR 青/透明 50L
    メッシュオリコン CB-M50W
    蓋付きオリコン CF-S41NR 青/透明 40L
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格11,69311,69714,8828,4867,8807,815
    通常出荷日3日目11日目11日目10日目10日目7日目
    TGK型番0439-56-94-410519-56-94-010519-56-94-020519-56-94-220519-56-94-340519-56-94-21

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト