17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステンレス製平台スタンド棒付 小 CL8004-06-01

オールステンレス製平台スタンド棒付 小

通常単価(税別)
36,000
税込単価
39,600
通常出荷日:15日目

【商品仕様】・スタンド(ベース)小・支柱φ10×長さ700mm

  • アズワン型番
    61-0062-91

型番:

CL8004-06-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL8004-06-01の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0062-91
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL8004-06-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,000
( 39,600 )
15日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スタンド(ベース)小
・支柱φ10×長さ700mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンレス製平台スタンド棒付 小の型番CL8004-06-01のページです。 型番CL8004-06-01に関する仕様情報を記載しております。
オールステンレス製平台スタンド棒付 小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス製平台スタンド棒付 小
万能台座(コノ字型) <0101-105>
オールステンレス平台スタンド
テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 小
ステンレス平台スタンド 支柱付
ステンレス平台スタンド 大 支柱付
メーカークライミングクライミングアズワンテラオカ東京硝子器械三商
通常価格36,00048,00027,919 -27,18335,194 -56,000
通常出荷日15日目19日目1日目〜6日目6日目〜12日目
アズワン型番61-0062-9161-0062-14----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト