17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)

定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)

通常単価(税別)
109,760126,420
税込単価
120,736139,062
通常出荷日:8日目~26日目

吐出精度が高いローラーポンプ。【特長】・ローラーセットは一体型で着脱が容易。・吐出精度が高く流量の再現...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チュービングポンプ
  • 電源
    100V
  • 流量精度 (%)
    ±2
  • モーター
    ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

1-2111-11

  • 流量:10~1,450mL/h×2本掛
  • 流量精度:±2%
  • マイクロチューブポンプ
  • 吐出圧:196kPa(2kg/cm2
  • 適合チューブ材質:シリコン・タイゴン・フルラン・ファーメド
  • 適合チューブ径:外径3~6.1mm
  • チューブケース材質:PET樹脂
  • モーター:ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
  • 電源:AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA
  • サイズ:166×152×190mm
  • 重量:約3kg
  • 型番:MP-2000

1-2111-12

  • 流量:10~180mL/h×1本掛
  • 流量精度:±2%
  • マイクロチューブポンプ
  • 吐出圧:147kPa(1.5kg/cm2
  • 適合チューブ材質:シリコン・タイゴン・フルラン・ファーメド
  • 適合チューブ径:内径1.15×外径3.2mm
  • チューブケース材質:PVC樹脂
  • モーター:ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
  • 電源:AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA
  • サイズ:137×152×191mm
  • 重量:約3.2kg
  • 型番:MP-2000A

1-2111-13

  • 流量:10~1,450mL/h×4本掛
  • 流量精度:±2%
  • マイクロチューブポンプ
  • 吐出圧:196kPa(2kg/cm2
  • 適合チューブ材質:シリコン・タイゴン・フルラン・ファーメド
  • 適合チューブ径:外径3~6.1mm
  • チューブケース材質:PET樹脂
  • モーター:ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
  • 電源:AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA
  • サイズ:166×152×190mm
  • 重量:約3.3kg
  • 型番:MP-2100

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 適用チューブ外径(mm)

  • サイズ(mm)

  • 型番

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

適用チューブ外径

(mm)

サイズ

(mm)

型番

アズワン型番

重量

(kg)

吐出圧力

(MPa)

適用チューブ内径外径

(φmm)

最小発注数量
-
137×152×191
MP-2000A
1-2111-12
約3.2
147kPa(1.5kg/cm2)
内径1.15×外径3.2
1個
3~6.1
166×152×219
MP-2100
1-2111-13
約3.3
196kPa(2kg/cm2)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,760
( 120,736 )
26日目
126,420
( 139,062 )
8日目

詳細情報

基本情報

吐出精度が高いローラーポンプ。
【特長】
・ローラーセットは一体型で着脱が容易。
・吐出精度が高く流量の再現性に優れているため、微量の送液にも適している。
・TCS-AチューブケースとMP-2000Aを一緒に使う事で、2本掛けでの使用が可能。
【用途】
・さまざまな溶液を送液するのに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)
定量送液ポンプ(ローラーポンプ)
精密微量送液ポンプ
送液ポンプ スムーズフローポンプQシリーズ
電磁駆動式送液ポンプ
マイクロチューブポンプ 3サイズ
メーカー東京理化器械東京理化器械ケニスタクミナアズワン東京硝子器械
通常価格109,760-111,000 -508,620 -258,000 -22,515 -70,878 -
通常出荷日8日目〜19日目9日目11日目〜1日目17日目
商品タイプチュービングポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ
電源100V-----
流量精度(%)±2-----
モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W-----
よく一緒に購入される商品

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト