ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロンテナー 20L 100入 20RH

ロンテナー 20L 100入

通常単価(税別)
70,828
税込単価
77,911
通常出荷日:8日目

【特長】ワンウェイの折りタタミ液体輸送容器です。・食品衛生法厚生労働省告示第20号合格品で、衛生的です...

詳細を確認
  • TGK型番
    0439-21-46-06

ご注意

  • 専用ダンボールケースは付属していません。
  • 口部内径(mm):Φ32
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

20RH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20RHの仕様・寸法情報

TGK型番
0439-21-46-06
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
20RH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,828
( 77,911 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】ワンウェイの折りタタミ液体輸送容器です。
・食品衛生法厚生労働省告示第20号合格品で、衛生的です。
・内装・外箱ともに折りたためるので、保管に場所を取りません。
【商品仕様】
・型式:20RH
・容量(l):20
・標準外装ケース寸法(mm):300×300×295H
・入数:100

ご注意

  • 専用ダンボールケースは付属していません。
  • 口部内径(mm):Φ32
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロンテナー 20L 100入の型番20RHのページです。 型番20RHに関する仕様情報を記載しております。
ロンテナー 20L 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロンテナー 20L 100入
ロンテナー 5L 100入
ロンテナー 18L 100入
ロンテナー 10L 100入
ロンテナー 10L 取っ手付 100入
ステリテナー5L専用ダンボールケース100入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格70,82843,16969,39652,09851,94140,341
通常出荷日8日目7日目8日目8日目8日目8日目
TGK型番0439-21-46-060439-21-46-010439-21-46-050439-21-46-02--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト