17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

攪拌シール TBO型(東京硝子器械) 121090

攪拌シール TBO型(東京硝子器械)

通常単価(税別)
19,989
税込単価
21,988
通常出荷日:9日目

薬品を真空攪拌・密閉攪拌する際に使用するTBO型の攪拌シールです。

  • 商品タイプ
    その他
  • メーカー品番
    121090
  • 種類
    共通24
  • TGK型番
    0594-63-06-15
  • 材質
    ふっ素樹脂

型番:

121090
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

121090の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
メーカー品番
121090
種類
共通24
TGK型番
0594-63-06-15
材質
ふっ素樹脂
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
121090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,989
( 21,988 )
9日目

詳細情報

基本情報

薬品を真空攪拌・密閉攪拌する際に使用するTBO型の攪拌シールです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

攪拌シール TBO型(東京硝子器械)の型番121090のページです。 型番121090に関する仕様情報を記載しております。
攪拌シール TBO型(東京硝子器械)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
攪拌シール TBO型(東京硝子器械)
TBO用ベアリング SUS製 3組(東京硝子器械)
TBO用オイルシール ふっ素樹脂 2個3組(東京硝子器械)
攪拌機用スタンドベース ZS(東京硝子器械)
攪拌シール【TBO型】
共通攪拌シール
メーカー東京理化器械東京理化器械東京理化器械東京理化器械東京硝子器械柴田科学
通常価格19,98912,00011,00031,64919,989 -14,713 -
通常出荷日9日目9日目3日目6日目11日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
メーカー品番121090121670121620158710--
種類共通24-----
TGK型番0594-63-06-150594-63-06-200594-63-06-170594-63-06-11--
材質ふっ素樹脂 -----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト