ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 TP規格コンテナ TPボックス (取手付・軽量タイプ) |
|
アズワン カートリッジ純水器 DX-05型用予備ボンベ、樹脂再生費 |
|
サカエ パーツボックス Zタイプ用 フタ |
|
テイモー ファインバスケット |
|
ヤマト科学 イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N WG200 |

【特長】
・蛇口につなぐだけで大量のイオン交換水が簡単に採取できる、簡易タイプのカートリッジ純水器です。
・水質計は、定電圧回路内蔵により、即座に水質測定ができます。
・不純物の溶出が最も少ないポリエチレン製カートリッジです。
・AC電源を必要とせず簡便、かつ廉価です。
【商品仕様】
・採取方法:イオン交換法
・採取純水:イオン交換水
・採取量:2~5L/min以下
・電源(水質計用):乾電池 DC9V
・外形寸法:径180×高さ820mm(カプラ・スタンド含まず、突起部を含まず。)

東京理化器械
冷却水循環装置スリムタイプ

フロン工業
PTFEシート(F-8035シリーズ)

アズワン
パーフロOリング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栗田工業
ろ過器 フィルターハウジング 樹脂製
0通常価格(税別):27,916円~

アズワン
イオン交換式純水装置 1-5739
0通常価格(税別):13,127円~

スリーエムジャパン
1本入りカートリッジフィルタータイプ金属製フィルターハウジング
0通常価格(税別):82,220円~

日本フイルター
フィルターカートリッジ CCWNシリーズ
0通常価格(税別):1,674円~
![発泡スチレンボード[ポリスチレン]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005545026/221005545026_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
4.3通常価格(税別):410円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

アズワン
ゴムシート板材
4.8通常価格(税別):4,181円~

住友電工ハードメタル
板素材
4通常価格(税別):5,024円~