ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ベルト NT45BT-15BLU青

ベルト NT45BT-15BLU青 NT45BT-15BLU
通常単価(税別)
1,510
税込単価
1,661
通常出荷日:8日目

【特長】簡単な梱包に。・パイプ、袋物などの口元の結束に。・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束...

詳細を確認

型番:

NT45BT-15BLU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NT45BT-15BLUの仕様・寸法情報

全長(mm)
15000
幅(mm)
4.5
TGK型番
0742-50-09-09
品名
ベルト
内容量
2巻

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
NT45BT-15BLU

内容量

最小発注数量
2巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,510
( 1,661 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】簡単な梱包に。
・パイプ、袋物などの口元の結束に。
・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。
・フリーサイズで無駄がでません。
・片手で操作・引き締めが可能です。
【商品仕様】
・品名:ベルト
・商品番号:NT45BT-15BLU
・ベルト:15m×2
・色:青

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルト NT45BT-15BLU青の型番NT45BT-15BLUのページです。 型番NT45BT-15BLUに関する仕様情報を記載しております。
ベルト NT45BT-15BLU青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト NT45BT-15BLU青
ベルト NT45BT-15R 赤
ベルト NT45BTC-100GN 緑
共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm
共和 PVCカット品 赤 4mmX15cm (1000本/袋)
共和 ポリエチレン カット品 黒 4mmX12cm (1000本/袋)
メーカー仁礼工業東京硝子器械東京硝子器械共和共和共和
通常価格1,5101,5104,2541,8681,5061,045
通常出荷日8日目9日目8日目6日目3日目6日目
全長(mm)1500015000100000150150120
幅(mm)4.54.54.5444
その他
TGK型番0742-50-09-09-----
品名ベルト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト