ファクトリーサプライ用品技術窓口

SA-250 伸縮足場板「のびテージ」 SA-250

SA-250 伸縮足場板「のびテージ」

通常単価(税別)
47,840
税込単価
52,624
通常出荷日:10日目

【特長】・アルミ製の伸縮足場板です。・高所作業用【商品仕様】・材質:アルミ・質量(kg):5.8・全長...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SA-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SA-250の仕様・寸法情報

商品タイプ
仮設足場板(伸縮タイプ)
最大使用質量(kg)
120
全長(mm)
3060
質量(g)
10500
材質1
アルミ
アズワン型番
61-9749-36

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
SA-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,840
( 52,624 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製の伸縮足場板です。
・高所作業用
【商品仕様】
・材質:アルミ
・質量(kg):5.8
・全長(m):3.06
・全幅(mm):381

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SA-250 伸縮足場板「のびテージ」の型番SA-250のページです。 型番SA-250に関する仕様情報を記載しております。
SA-250 伸縮足場板「のびテージ」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SA-250 伸縮足場板「のびテージ」
SKY-18-4 可搬式作業台「楽駝」
伸縮足場板「のびテージ」 SAシリーズ
伸縮天板・伸縮脚付足場台
伸縮式足場板 VSS-H
VSS-360H 伸縮式足場板
メーカーナカオナカオアズワンアルインコアズワンアルインコ
通常価格47,840123,38847,84041,114 -32,482 -37,666
通常出荷日10日目12日目10日目4日目7日目〜1日目
商品タイプ仮設足場板(伸縮タイプ)-仮設足場板(伸縮タイプ)-仮設足場板(伸縮タイプ)仮設足場板(伸縮タイプ)
最大使用質量(kg)120---120kg120
全長(mm)3060-----
質量(g)10500-----
材質1アルミ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト