17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ポリプロピレンデプスF 0.5μ 6本
東京硝子器械
ピラニ真空計 GPシリーズ
アズワン
SV型粘度計
アズワン
ポリプロピレンデプスF 50μ DOE 5本 YSYP-50P-250

ポリプロピレンデプスF 50μ DOE 5本

通常単価(税別)
22,500
税込単価
24,750
通常出荷日:11日目

【特長】確信的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。・・連続的な3層の密度勾配を有し...

詳細を確認
  • TGK型番
    0421-40-75-39

型番:

YSYP-50P-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YSYP-50P-250の仕様・寸法情報

TGK型番
0421-40-75-39
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
YSYP-50P-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,500
( 24,750 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】確信的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。
・・連続的な3層の密度勾配を有しているため、ロングライフが得られます。
・・メディア部は極細のμファイバーで構成されており、ろ過制度が正確で、センターコアをなくしたことにより従来のメルトフローの3分の1以下の初期圧損が実現。
・・製法で一切の添加物、バインダーなどの使用せず電子部品、医薬品、食品のラインにも安心してご利用できます。・DOE(ダブルオープンエンド)形状ガスケットがありません。
【商品仕様】
・品名:ポリプロピレンデプスフィルター
・規格:・DOE 形状
・型式:YSYP-50P-250
・孔径(μm):50
・入数(本):5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリプロピレンデプスF 50μ DOE 5本の型番YSYP-50P-250のページです。 型番YSYP-50P-250に関する仕様情報を記載しております。
ポリプロピレンデプスF 50μ DOE 5本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリプロピレンデプスF 50μ DOE 5本
ポリプロピレンデプスF 5μ DOE 5本
ポリプロピレンデプスF 1μ DOE 5本
ポリプロピレンデプスF 100μ DOE 5本
ポリプロピレンデプスF 25μ DOE 5本
ポリプロピレンデプスF 3μ DOE 5本
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格22,50022,50022,50022,50022,50022,500
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
TGK型番0421-40-75-390421-40-75-340421-40-75-320421-40-75-410421-40-75-370421-40-75-33

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト