17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスポールキャップ STC(キャニオン) STC

ステンレスポールキャップ STC(キャニオン)

通常単価(税別)
441
税込単価
485
通常出荷日:4日目

【特長】・支柱の上端部用ステンレスキャップです。【商品仕様】・材質:SUS304・製造国:日本

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3803-60

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

STC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STCの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3803-60
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
STC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
441
( 485 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱の上端部用ステンレスキャップです。
【商品仕様】
・材質:SUS304
・製造国:日本

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスポールキャップ STC(キャニオン)の型番STCのページです。 型番STCに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスポールキャップ STC(キャニオン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスポールキャップ STC(キャニオン)
ステンレステーパー SUTAP(キャニオン)
重量ボルト式棚""M10型""用追加棚板(中受金具付)
重量棚NR型 高さ 2110mm
重量棚NR型 高さ 2410mm
重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)
メーカーキャニオンキャニオントラスコ中山サカエサカエトラスコ中山
通常価格4419,85212,503 -80,128 -79,045 -92,399 -
通常出荷日4日目4日目2日目〜10日目10日目〜2日目
アズワン型番61-3803-6061-3803-56----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト