17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NCS-34K コーンサイン 367134

NCS-34K コーンサイン

通常単価(税別)
2,683
税込単価
2,951
通常出荷日:4日目

【特長】・現在使っているコーンが標識に!!・現在、使用されているコーンに被せるだけで、意味を持った標識...

詳細を確認

    型番:

    367134
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    NCS-34K コーンサイン  製品特長・仕様

    367134の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    367134
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,683
    ( 2,951 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・現在使っているコーンが標識に!!
    ・現在、使用されているコーンに被せるだけで、意味を持った標識に生まれ変わります。
    ・しかも反射シートなので、暗い場所でも光が当たると注意を強調します。
    【商品仕様】
    ・表示内容:満車
    ・材質:表示部/反射シート、ベース/ポリプロピレン発泡
    ・サイズ:500×300×4mm
    ・片面表示 オリジナルや両面タイプも製作できます。お気軽にお問い合わせください。 カラーコーン別売
    ・NCS-34K

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    NCS-34K コーンサインの型番367134のページです。 型番367134に関する仕様情報を記載しております。
    NCS-34K コーンサインのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NCS-34K コーンサイン
    NCS-43K コーンサイン
    NCS-32K コーンサイン
    ユニット コーンサイン
    トーグ コーンサイン
    コーンサインTS
    メーカー日本緑十字社アズワン日本緑十字社ユニットトーグ安全工業つくし工房
    通常価格2,6832,7662,2465,017 -6,8362,357 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト