17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄型低速スターラバイオミックス コントロール コントロールユニットセパレート型 1005390

薄型低速スターラバイオミックス コントロール コントロールユニットセパレート型

通常単価(税別)
284,314
税込単価
312,745
通常出荷日:6日目

【特長】コントロールユニットセパレート型・バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので...

詳細を確認
  • TGK型番
    0615-63-10-05

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1005390
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1005390の仕様・寸法情報

TGK型番
0615-63-10-05
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1005390
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
284,314
( 312,745 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】コントロールユニットセパレート型
・バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。
・培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。
・高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。
・CO?インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。
・高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
【商品仕様】
・細胞培養用 薄型低速スターラー 5~250rpm
・品目:薄型低速スターラー バイオミックスシリーズ(ステッパーモーター式)
・本体
・型式:98400
・品名:バイオミックスコントロール
・撹拌点:-
・撹拌点の間隔:-
・品番:1005390
・高精度:精度:50prm 設定時±1.0%、100rpm 設定時±1.5%、200rpm 設定時±2.0%
・再現性:ー
・最大攪拌出力:ー
・出力セット:ー
・ケース:ステンレス(SUS304)
・使用環境:-10~50℃(湿度80%時)
・電源:100-240V/50・60Hz
・サイズ:200×155×38mm
・防水・防塵:IP20
・重量(約):1.3kg
・※ご使用に際してはドライブとコントロールが必要です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薄型低速スターラバイオミックス コントロール コントロールユニットセパレート型の型番1005390のページです。 型番1005390に関する仕様情報を記載しております。
薄型低速スターラバイオミックス コントロール コントロールユニットセパレート型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型低速スターラバイオミックス コントロール コントロールユニットセパレート型
Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604N
Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NH
Fine ウォーターバス用スターラー FWBS-2
Fine マグネットスターラー 出力コンセント付き
Fine ホットスターラー F-202H
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格284,31485,89243,90243,91742,139117,402
通常出荷日6日目3日目6日目3日目3日目3日目
TGK型番0615-63-10-050692-63-08-010692-63-07-090692-63-07-410692-63-07-160692-63-07-12

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト