ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

高純水製造装置

通常単価(税別)
30,500
税込単価
33,550
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

逆浸透膜と連続式イオン交換モジュールにより高効率・安定した水質を得る事ができます(RO-EDI方式)。...

詳細を確認

型番:

PROG0T0S2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PROG0T0S2の仕様・寸法情報

商品タイプ
純水製造装置
採水量
2
電源(V)
-
その他
オプション
サイズ(mm)
332×484×500(本体)230×579(POD)
詳細タイプ
プロガードTS2
メーカー商品名
PR0G0T0S2 プロガードTS2
メーカー型番
PROG0T0S2
アズワン型番
2-1948-11
重量(kg)
18(本体)、4.7(POD)
供給水
水道水・井水
電源詳細
-
製造水純度(MΩ・cm)
5以上
供給水電気伝導度(μs/cm)
80~1000
スターターキット構成
-
品名
プロガードTS2
特長
逆浸透膜と連続式イオン交換モジュールにより高効率・安定した水質を得る事ができます(RO-EDI方式)。EDIモジュールは再生の必要がありません(メンテナンスフリー)。
脚注
取り付け作業費用等が別途必要です。お問い合わせください。
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PROG0T0S2
関連

電源

(V)

その他

詳細タイプ

メーカー商品名

メーカー型番

アズワン型番

電源詳細

スターターキット構成

品名

脚注

内容量

最小発注数量
-
オプション
プロガードTS2
PR0G0T0S2 プロガードTS2
PROG0T0S2
2-1948-11
-
-
プロガードTS2
取り付け作業費用等が別途必要です。お問い合わせください。
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,500
( 33,550 )
1日目

詳細情報

基本情報

逆浸透膜と連続式イオン交換モジュールにより高効率・安定した水質を得る事ができます(RO-EDI方式)。EDIモジュールは再生の必要がありません(メンテナンスフリー)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高純水製造装置の型番PROG0T0S2のページです。 型番PROG0T0S2に関する仕様情報を記載しております。
高純水製造装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高純水製造装置
高純水製造装置PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジ
イオン交換樹脂カートリッジ(DCPSシリーズ)
イオン交換樹脂カートリッジ DCPS
オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ
オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ
メーカーメルクアズワンオルガノアズワンアズワンアズワン
通常価格30,50030,50014,700 -14,700 -28,00026,000
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ純水製造装置純水製造装置フィルターフィルター純水製造装置純水製造装置
採水量22150L/h150L/h--
サイズ(mm)332×484×500(本体)230×579(POD)-----
重量(kg)18(本体)、4.7(POD)-----
供給水水道水・井水-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト