17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

減速-7 スピードハンプ 121043

減速-7 スピードハンプ 121043 121043
通常単価(税別)
52,536
税込単価
57,790
通常出荷日:10日目

【特長】・簡単に持ち運びができる折りたたみタイプのハンプ・広げるだけで設置が可能・工場や工事現場などの...

詳細を確認
  • 返品はお受けできません。予めご了承ください。

型番:

121043
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

121043の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
黄/黒
幅×長さ (mm)
250×3000
付属品
あり
厚み(mm)
25
質量(g)
10000
アズワン型番
61-3435-61
付属品詳細
専用収納バッグ
詳細材質
廃タイヤ再生ゴム

商品情報

折りたたみ時

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
121043
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,536
( 57,790 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に持ち運びができる折りたたみタイプのハンプ
・広げるだけで設置が可能
・工場や工事現場などの簡易的な設置に最適です
・反射シート付で夜間の視認性にも配慮しています
・反射シール付・8枚連結折りたたみ式
・ゲンソク-7

ご注意

  • 返品はお受けできません。予めご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

減速-7 スピードハンプ 121043の型番121043のページです。 型番121043に関する仕様情報を記載しております。
減速-7 スピードハンプ 121043のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
減速-7 スピードハンプ 121043
丸型養生竹 千代丸
枠養生材UFO ラージタイプ
PUクッションL字型(トラ柄)
緑十字 トラ柄クッションロール 黄/黒
セーフティーガード WSG-90
メーカー日本緑十字社エムエフエムエフカーボーイ日本緑十字社ワコーパレット
通常価格52,5361,6615,7127,0209,5336,787
通常出荷日10日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプその他クッションその他クッションその他クッションコーナタイプクッションシートタイプクッションコーナタイプクッション
材質その他ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリウレタン/スチール発泡ポリエチレン合板
黄/黒オレンジ黄/黒黄/黒黄/黒
幅×長さ (mm)250×300080~120×1700200~240×2000125×1000200×10m355×900
付属品ありなしなしありありなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト