17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トリプルポッキン延長コ-ド TPVS-20E(黒色) TPVS-20E

トリプルポッキン延長コ-ド TPVS-20E(黒色)

通常単価(税別)
13,920
税込単価
15,312
通常出荷日:6日目

【特長】・ポッキンプラグ付きなので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。・アース付きな...

詳細を確認
  • TGK型番
    0644-58-27-10

型番:

TPVS-20E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPVS-20Eの仕様・寸法情報

TGK型番
0644-58-27-10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPVS-20E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,920
( 15,312 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポッキンプラグ付きなので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。
・アース付きなので、万一漏電が起きても安心です。
・屋内用
【商品仕様】
・型式:TPVS-20E
・色:黒
・長さ(m):20
・許容電流(A) :15
・コンセント:3個
・電線:VCT1.25mm^2×3芯
・電源:単相100V 15A 2P

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トリプルポッキン延長コ-ド TPVS-20E(黒色)の型番TPVS-20Eのページです。 型番TPVS-20Eに関する仕様情報を記載しております。
トリプルポッキン延長コ-ド TPVS-20E(黒色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリプルポッキン延長コ-ド TPVS-20E(黒色)
トリプルポッキン延長コ-ド 黒 TPVS-20E
2芯延長コード 10m/15m20m
ヘッドセット EVOLVE 20
三相ベンリータップ 3BT-20シリーズ
コードバンド 20本入 KBシリーズ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械JABRAアズワンアズワン
通常価格13,92013,92010,905 -6,70610,500300
通常出荷日6日目6日目8日目1日目8日目1日目
TGK型番0644-58-27-10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング