ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine スターラー くまとり形 F-101N F-101N

Fine スターラー くまとり形 F-101N

通常単価(税別)
24,294
税込単価
26,723

ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 回転数 (rpm)
    30~1800
  • 電源 (V)
    100
  • 攪拌容量
    50ml~3l
  • 外形寸法 (mm)
    183X195X83H
  • 箱のサイズ (mm)
    縦X横X高さ:210X215X115
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 0.5A
  • メーカー品番
    F-101N
  • TGKコード
    0692630708
  • TGK型番
    0692-63-07-08
  • 重量 (g)
    1350
  • 特長1
    ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
  • 付属品
    撹拌子:30mm1個
  • 仕様
    モーター:くまとり形
  • プレート材質
    ステンレス
  • 内容量
    1台

型番:

F-101N
解除
    数量:

    F-101Nの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    スターラー
    回転数(rpm)
    30~1800
    電源(V)
    100
    攪拌容量
    50ml~3l
    外形寸法(mm)
    183X195X83H
    箱のサイズ(mm)
    縦X横X高さ:210X215X115
    電源詳細
    AC100V 50/60Hz 0.5A
    メーカー品番
    F-101N
    TGKコード
    0692630708
    TGK型番
    0692-63-07-08
    重量(g)
    1350
    特長1
    ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    付属品
    撹拌子:30mm1個
    仕様
    モーター:くまとり形
    プレート材質
    ステンレス
    内容量
    1台

    絞り込み条件

    • 内容量

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    F-101N

    内容量

    最小発注数量
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,294
    ( 26,723 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Fine スターラー くまとり形 F-101Nの型番F-101Nのページです。 型番F-101Nに関する仕様情報を記載しております。
    Fine スターラー くまとり形 F-101Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Fine スターラー くまとり形 F-101N
    Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NH
    Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604N
    Fine スターラー F-301N
    Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)
    Fine 多連式スターラー F-606N
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格24,29443,90285,89224,98327,500110,338
    通常出荷日6日目6日目3日目2日目2日目3日目
    商品タイプスターラーホットスターラースターラースターラースターラースターラー
    回転数(rpm)30~1800 300~1500 200~2000100~1500 30~1800 200~2000
    電源(V)100100100100100100
    攪拌容量50ml~3l 50ml~3l 50ml~2L(1箇所当り) 100ml~3l 50ml~3l 50ml~2L(1箇所当り)
    外形寸法(mm)183X195X83H184X202X114H305X335X90H173X170X57H183X195X83H455X335X90H

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました